Piedini di livellamento in acciaio o acciaio inox forma D (K0739)

Piedini di livellamento in acciaio o acciaio inox forma D (K0739)
· Componenti per l'assemblaggio di un piedino di regolazione

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio

· Il rivestimento in gomma funge da isolante per suono intrinseco

· Dado adatto incluso

· Materiale: base, mandrino filettato in acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0739.4106010X50
K0739.4106012X50
K0739.4106012X100
K0739.4106016X75
K0739.4106016X100
K0739.4106016X150
K0739.4106016X200
K0739.4206010X50
K0739.4206012X50
K0739.4206012X100
K0739.4206016X75
K0739.4206016X100
K0739.4206016X150
K0739.4206016X200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=lunghezza della filettatura
(mm)
D1=filo (M)
(mm)
Materiale principale H1=altezza totale
(mm)
H2
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)

13.69 €

1 4 giorni 5010Acciaio8232145

13.69 €

1 4 giorni 5012Acciaio8232146

14.67 €

1 4 giorni 10012Acciaio13232146

15.77 €

1 4 giorni 7516Acciaio10833168

16.07 €

1 4 giorni 10016Acciaio13333168

17.53 €

1 4 giorni 15016Acciaio18333168

18.10 €

1 4 giorni 20016Acciaio23333168

17.38 €

1 4 giorni 5010Acciaio inox8232145

17.38 €

1 4 giorni 5012Acciaio inox8232146

18.55 €

1 4 giorni 10012Acciaio inox13232146

17.56 €

1 4 giorni 7516Acciaio inox10833138

18.08 €

1 4 giorni 10016Acciaio inox13333138

19.07 €

1 4 giorni 15016Acciaio inox18333138

21.40 €

1 4 giorni 20016Acciaio inox23333138

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D=diametro piastra(mm) 60 Carico massimo(kN) 7 Materiale dei componenti Gomma
Forma D A(mm) 45 H=altezza(mm) 22

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico