Piedini di livellamento con base esagonale (K0676)

Piedini di livellamento con base esagonale (K0676)
· Compensazione delle irregolarità del terreno

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio

· Superficie d'appoggio esagonale

· Diversi modelli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0676.2006X020
K0676.2006X030
K0676.2006X040
K0676.2006X050
K0676.2008X020
K0676.2008X030
K0676.2008X040
K0676.2008X050
K0676.2506X020
K0676.2506X030
K0676.2506X040
K0676.2506X050
K0676.2508X020
K0676.2508X030
K0676.2508X040
K0676.2508X050
K0676.2510X020
K0676.2510X030
K0676.3008X020
K0676.3008X030
K0676.3008X040
K0676.3008X050
K0676.3010X020
K0676.3010X030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico massimo
(kN)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
D1=filo (M)
(mm)
H=altezza
(mm)
H1=altezza totale
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)

0.37 €

1 4 giorni 1.520672720

0.38 €

1 4 giorni 1.530673720

0.39 €

1 4 giorni 1.540674720

0.43 €

1 4 giorni 1.550675720

0.39 €

1 4 giorni 320872720

0.40 €

1 4 giorni 330873720

0.43 €

1 4 giorni 340874720

0.46 €

1 4 giorni 350875720

0.38 €

1 4 giorni 1.52067.527.525

0.39 €

1 4 giorni 1.53067.537.525

0.40 €

1 4 giorni 1.54067.547.525

0.44 €

1 4 giorni 1.55067.557.525

0.36 €

1 4 giorni 32087.527.525

0.38 €

1 4 giorni 33087.537.525

0.40 €

1 4 giorni 34087.547.525

0.44 €

1 4 giorni 35087.557.525

0.44 €

1 4 giorni 420107.527.525

0.46 €

1 4 giorni 430107.537.525

0.47 €

1 4 giorni 320882830

0.49 €

1 4 giorni 330883830

0.51 €

1 4 giorni 340884830

0.55 €

1 4 giorni 350885830

0.49 €

1 4 giorni 3201082830

0.56 €

1 4 giorni 3301083830

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Politene Materiale dei componenti Acciaio

Supporto tecnico