Piedini di livellamento con foro (K0678) (K0678.13008X016)

Piedini di livellamento con foro (K0678) K0678.13008X016

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0678.13008X016

Marca: KIPP

Prezzo: 0.71

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D=diametro piastra: 30 mm

Carico massimo: 2.5 kN

L=lunghezza della filettatura: 16 mm

D1=filo (M): 8 mm

A: 24.3 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0678.13008X016

Codice componente
K0678.13008X016
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro piastra
(mm)
Carico massimo
(kN)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
D1=filo (M)
(mm)
A
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1=altezza totale
(mm)
SW
(mm)

0.71 €

1 4 giorni 302.516824.34112713

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio

Si trova sulla pagina di Piedini di livellamento con foro (K0678), il codice articolo è il seguente: K0678.13008X016.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0678.13008X016.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0678.13008X020
K0678.13008X030
K0678.13008X040
K0678.13008X050
K0678.13010X016
K0678.13010X020
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D=diametro piastra
(mm)
Carico massimo
(kN)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
D1=filo (M)
(mm)
A
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1=altezza totale
(mm)
SW
(mm)

0.72 €

1 4 giorni 302.520824.34113113

0.77 €

1 4 giorni 302.530824.34114113

0.82 €

1 4 giorni 302.540824.34115113

0.85 €

1 4 giorni 302.550824.34116113

0.82 €

1 4 giorni 303.5161024.3412.528.517

0.84 €

1 4 giorni 303.5201024.3412.532.517

Supporto tecnico