Piedini di livellamento con base zigrinata (K0677)

Piedini di livellamento con base zigrinata (K0677)
· Compensazione delle irregolarità del terreno

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio

· Superficie d'appoggio zigrinata

· Diversi modelli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0677.2805X016
K0677.2805X020
K0677.2805X025
K0677.2805X040
K0677.2806X016
K0677.2806X020
K0677.2806X030
K0677.2806X040
K0677.2806X050
K0677.2808X016
K0677.2808X020
K0677.2808X030
K0677.2808X040
K0677.2808X050
K0677.2808X060
K0677.2808X080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico massimo
(kN)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
D1=filo (M)
(mm)
H1=altezza totale
(mm)

0.44 €

1 4 giorni 216525.3

0.45 €

1 4 giorni 220529.3

0.47 €

1 4 giorni 225534.3

0.63 €

1 4 giorni 240549.3

0.38 €

1 4 giorni 3.516625.3

0.39 €

1 4 giorni 3.520629.3

0.43 €

1 4 giorni 3.530639.3

0.54 €

1 4 giorni 3.540649.3

0.63 €

1 4 giorni 3.550659.3

0.43 €

1 4 giorni 4.516825.3

0.44 €

1 4 giorni 4.520829.3

0.45 €

1 4 giorni 4.530839.3

0.48 €

1 4 giorni 4.540849.3

0.54 €

1 4 giorni 4.550859.3

0.92 €

1 4 giorni 4.560869.3

1.12 €

1 4 giorni 4.580889.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D=diametro piastra(mm) 28.5 Materiale principale Poliammide Materiale dei componenti Acciaio
H=altezza(mm) 9.3

Supporto tecnico