Piedini girevoli in acciaio, forma A (K0742)

Piedini girevoli in acciaio, forma A (K0742)
· Piedi articolati a elevata sollecitazione

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio

· Ogni piatto può essere combinato con ciascun mandrino filettato o testina rotante

· La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piede articolato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0742.005010X25
K0742.005010X50
K0742.005010X75
K0742.005010X100
K0742.005010X125
K0742.005012X25
K0742.005012X50
K0742.005012X75
K0742.005012X100
K0742.005012X125
K0742.005014X25
K0742.005014X50
K0742.005014X75
K0742.005014X100
K0742.005014X125
K0742.006514X50
K0742.006514X75
K0742.006514X100
K0742.006514X125
K0742.006514X150
K0742.006516X50
K0742.006516X75
K0742.006516X100
K0742.006516X125
K0742.006516X150
K0742.006516X175
K0742.008016X50
K0742.008016X75
K0742.008016X100
K0742.008016X125
K0742.008016X150
K0742.008016X175
K0742.008016X200
K0742.008020X75
K0742.008020X100
K0742.008020X125
K0742.008020X150
K0742.008020X175
K0742.008020X200
K0742.010016X50
K0742.010016X75
K0742.010016X100
K0742.010016X125
K0742.010016X150
K0742.010016X175
K0742.010016X200
K0742.010020X75
K0742.010020X100
K0742.010020X125
K0742.010020X150
K0742.010020X175
K0742.010020X200
K0742.010024X75
K0742.010024X100
K0742.010024X125
K0742.010024X150
K0742.010024X175
K0742.010024X200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro piastra
(mm)
Carico massimo
(kN)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
D1=filo (M)
(mm)
H=altezza
(mm)
H1=altezza totale
(mm)
H2
(mm)
SW
(mm)

9.58 €

1 4 giorni 5015251016532814

10.29 €

1 4 giorni 5015501016782814

10.58 €

1 4 giorni 50157510161032814

11.01 €

1 4 giorni 501510010161282814

11.21 €

1 4 giorni 501512510161532814

9.63 €

1 4 giorni 5015251216532814

10.33 €

1 4 giorni 5015501216782814

10.61 €

1 4 giorni 50157512161032814

11.05 €

1 4 giorni 501510012161282814

11.25 €

1 4 giorni 501512512161532814

9.65 €

1 4 giorni 5015251416532814

10.35 €

1 4 giorni 5015501416782814

10.65 €

1 4 giorni 50157514161032814

11.07 €

1 4 giorni 501510014161282814

11.28 €

1 4 giorni 501512514161532814

12.52 €

1 4 giorni 6520501417803014

12.98 €

1 4 giorni 65207514171053014

13.42 €

1 4 giorni 652010014171303014

13.83 €

1 4 giorni 652012514171553014

14.26 €

1 4 giorni 652015014171803014

12.64 €

1 4 giorni 6520501617803016

13.03 €

1 4 giorni 65207516171053016

13.49 €

1 4 giorni 652010016171303016

13.88 €

1 4 giorni 652012516171553016

14.31 €

1 4 giorni 652015016171803016

14.72 €

1 4 giorni 652017516172053016

19.00 €

1 4 giorni 8030501619.5833316

19.44 €

1 4 giorni 8030751619.51083316

19.86 €

1 4 giorni 80301001619.51333316

20.25 €

1 4 giorni 80301251619.51583316

20.68 €

1 4 giorni 80301501619.51833316

21.10 €

1 4 giorni 80301751619.52083316

21.52 €

1 4 giorni 80302001619.52333316

19.94 €

1 4 giorni 8030752019.51113617

20.49 €

1 4 giorni 80301002019.51363617

21.14 €

1 4 giorni 80301252019.51613617

21.76 €

1 4 giorni 80301502019.51863617

22.36 €

1 4 giorni 80301752019.52113617

22.99 €

1 4 giorni 80302002019.52363617

28.74 €

1 4 giorni 10035501620934320

29.36 €

1 4 giorni 100357516201184320

30.11 €

1 4 giorni 1003510016201434320

30.92 €

1 4 giorni 1003512516201684320

31.66 €

1 4 giorni 1003515016201934320

32.48 €

1 4 giorni 1003517516202184320

33.33 €

1 4 giorni 1003520016202434320

29.49 €

1 4 giorni 100457520201184320

30.20 €

1 4 giorni 1004510020201434320

31.05 €

1 4 giorni 1004512520201684320

31.74 €

1 4 giorni 1004515020201934320

32.58 €

1 4 giorni 1004517520202184320

33.43 €

1 4 giorni 1004520020202434320

30.13 €

1 4 giorni 100557524201194420

30.88 €

1 4 giorni 1005510024201444420

31.71 €

1 4 giorni 1005512524201694420

32.41 €

1 4 giorni 1005515024201944420

33.26 €

1 4 giorni 1005517524202194420

34.06 €

1 4 giorni 1005520024202444420

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Forma A

Supporto tecnico