Codice articolo del costruttore: K0742.105010X25
Marca: KIPP
Prezzo: 10.05 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D=diametro piastra: 50 mm
Carico massimo: 15 kN
L=lunghezza della filettatura: 25 mm
D1=filo (M): 10 mm
H=altezza: 16 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0742.105010X25
Codice componente
|
---|
K0742.105010X25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro piastra (mm) | Carico massimo (kN) | L=lunghezza della filettatura (mm) | D1=filo (M) (mm) | H=altezza (mm) | H1=altezza totale (mm) | H2 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05 € | 1 | 4 giorni | 50 | 15 | 25 | 10 | 16 | 56 | 28 | 14 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Gomma | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
S(mm) | 3 |
Si trova sulla pagina di Piedini girevoli in acciaio, forma B (K0742), il codice articolo è il seguente: K0742.105010X25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0742.105010X25.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D=diametro piastra(mm)
Carico massimo(kN)
L=lunghezza della filettatura(mm)
D1=filo (M)(mm)
H=altezza(mm)
H1=altezza totale(mm)
H2(mm)
SW(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0742.105010X100 |
K0742.105010X125 |
K0742.105010X50 |
K0742.105010X75 |
K0742.105012X100 |
K0742.105012X125 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=diametro piastra (mm) | Carico massimo (kN) | L=lunghezza della filettatura (mm) | D1=filo (M) (mm) | H=altezza (mm) | H1=altezza totale (mm) | H2 (mm) | SW (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.51 € | 1 | 4 giorni | 50 | 15 | 100 | 10 | 16 | 131 | 28 | 14 | ||
11.67 € | 1 | 4 giorni | 50 | 15 | 125 | 10 | 16 | 156 | 28 | 14 | ||
10.75 € | 1 | 4 giorni | 50 | 15 | 50 | 10 | 16 | 81 | 28 | 14 | ||
11.06 € | 1 | 4 giorni | 50 | 15 | 75 | 10 | 16 | 106 | 28 | 14 | ||
11.52 € | 1 | 4 giorni | 50 | 15 | 100 | 12 | 16 | 131 | 28 | 14 | ||
11.73 € | 1 | 4 giorni | 50 | 15 | 125 | 12 | 16 | 156 | 28 | 14 |