Codice articolo del costruttore: K0395.206
Marca: KIPP
Prezzo: 8.38 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D=diametro piastra: 20 mm
Carico massimo: 4 kN
D1=filo (M): 6 mm
Materiale dei componenti: Acciaio inox
Forma: D
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0395.206
Codice componente
|
---|
K0395.206 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro piastra (mm) | Carico massimo (kN) | D1=filo (M) (mm) | Materiale dei componenti | Forma | H=altezza (mm) | H2 (mm) | SW (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.38 € | 1 | 4 giorni | 20 | 4 | 6 | Acciaio inox | D | 15 | 2.5 | 10 | 8.5 |
Loading...
Materiale principale | POM |
---|
Si trova sulla pagina di Piedini girevoli, forma C e D (K0395), il codice articolo è il seguente: K0395.206.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0395.206.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D=diametro piastra(mm)
Carico massimo(kN)
D1=filo (M)(mm)
Materiale dei componenti
Forma
H=altezza(mm)
H2(mm)
SW(mm)
T(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0395.208 |
K0395.210 |
K0395.212 |
K0395.216 |
K0395.220 |
K0395.506 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=diametro piastra (mm) | Carico massimo (kN) | D1=filo (M) (mm) | Materiale dei componenti | Forma | H=altezza (mm) | H2 (mm) | SW (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.82 € | 1 | 4 giorni | 25 | 7 | 8 | Acciaio inox | D | 18 | 4 | 13 | 9 | ||
10.33 € | 1 | 4 giorni | 32 | 10 | 10 | Acciaio inox | D | 22 | 5 | 17 | 10 | ||
11.48 € | 1 | 4 giorni | 40 | 18 | 12 | Acciaio inox | D | 26 | 6 | 19 | 12 | ||
14.26 € | 1 | 4 giorni | 50 | 20 | 16 | Acciaio inox | D | 32 | 7 | 24 | 14 | ||
20.92 € | 1 | 4 giorni | 60 | 22 | 20 | Acciaio inox | D | 42 | 8 | 30 | 18 | ||
7.56 € | 1 | 4 giorni | 20 | 4 | 6 | Acciaio | C | 15 | 2.5 | 10 | 8.5 |