Teste a snodo con filettatura esterna su Cuscinetto Scorrevole a strisciamento, DIN ISO 12240-4 (K0718) (Codici componente - Download CAD)

Teste a snodo con filettatura esterna su Cuscinetto Scorrevole a strisciamento, DIN ISO 12240-4 (K0718)
· Snodo a sfera in acciaio per cuscinetti volventi, temprato

· Guscio del cuscinetto con tessuto PTFE

· Privo di manutenzione

· Modello: filettatura destrorsa o sinistrorsa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0718.05
K0718.06
K0718.08
K0718.051
K0718.061
K0718.081
K0718.10
K0718.12
K0718.16
K0718.20
K0718.22
K0718.101
K0718.121
K0718.161
K0718.201
K0718.221
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura M Coefficiente di carico statico
(N)
Coefficiente di carico dinamico
(kN)
α
(deg)
Materiale principale Versione 2 A
(mm)
B
(mm)
D=foro di fissaggio
(mm)
D1=filettatura H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
L1
(mm)
α Carichi statici di base
(kN)
Carichi dinamici di base
(kN)

11.68 €

1 4 giorni M543007.513°AcciaioFilettatura a destra33185M58611.1120913°4.37.5

11.68 €

1 4 giorni m660009.313°AcciaioFilettatura a destra36206M696.7512.7221213°69.3

13.33 €

1 4 giorni M81100016.713°AcciaioFilettatura a destra42248M812915.87251513°1116.7

11.68 €

1 4 giorni M543007.513°AcciaioFilettatura a sinistra33185M58611.1120913°4.37.5

11.68 €

1 4 giorni m660009.313°AcciaioFilettatura a sinistra36206M696.7512.7221213°69.3

13.33 €

1 4 giorni M81100016.713°AcciaioFilettatura a sinistra42248M812915.87251513°1116.7

16.03 €

1 4 giorni M101740023.413°AcciaioFilettatura a destra482810M101410.519.05291513°17.423.4

20.33 €

1 4 giorni M12235003213°AcciaioFilettatura a destra543212M12161222.22331913°23.532

32.43 €

1 4 giorni M163200052.715°Acciaio ad alto tenore di carbonioFilettatura a destra664216M16211528.57402215°3252.7

45.20 €

1 4 giorni M204380078.115°Acciaio ad alto tenore di carbonioFilettatura a destra785020M20x1,5251834.92472815°43.878.1

51.91 €

1 4 giorni M225260097.215°Acciaio ad alto tenore di carbonioFilettatura a destra845422M22x1,5282038.1512615°52.697.2

16.03 €

1 4 giorni M101740023.413°AcciaioFilettatura a sinistra482810M101410.519.05291513°17.423.4

20.33 €

1 4 giorni M12235003213°AcciaioFilettatura a sinistra543212M12161222.22331913°23.532

32.43 €

1 4 giorni M163200052.715°Acciaio ad alto tenore di carbonioFilettatura a sinistra664216M16211528.57402215°3252.7

45.20 €

1 4 giorni M204380078.115°Acciaio ad alto tenore di carbonioFilettatura a sinistra785020M20x1,5251834.92472815°43.878.1

51.91 €

1 4 giorni M225260097.215°Acciaio ad alto tenore di carbonioFilettatura a sinistra845422M22x1,5282038.1512615°52.697.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo con finitura superficiale galvanizzato

Supporto tecnico