Codice articolo del costruttore: K0720.05
Marca: KIPP
Prezzo: 30.08 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Filettatura M: M5
Coefficiente di carico statico: 6200 N
Coefficiente di carico dinamico: 7.5 kN
α: 13° deg
Versione 2: Filettatura a destra
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0720.05
Codice componente
|
---|
K0720.05 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura M | Coefficiente di carico statico (N) | Coefficiente di carico dinamico (kN) | α (deg) | Versione 2 | A (mm) | B (mm) | D=foro di fissaggio (mm) | D1=filettatura | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | L1 (mm) | α | Carichi statici di base (kN) | Carichi dinamici di base (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08 € | 1 | 4 giorni | M5 | 6200 | 7.5 | 13° | Filettatura a destra | 33 | 18 | 5 | M5 | 8 | 6 | 11.11 | 20 | 9 | 13° | 6.2 | 7.5 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio inox | Materiale principale | Acciaio inox | Corpo con finitura superficiale | lucidato |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio inox |
Si trova sulla pagina di Teste a snodo con filettatura esterna, acciaio inox, DIN ISO 12240-4 (K0720), il codice articolo è il seguente: K0720.05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0720.05.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura M
α(deg)
Versione 2
A(mm)
B(mm)
D=foro di fissaggio(mm)
D1=filettatura
H(mm)
H1(mm)
K(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
L1(mm)
α
Carichi statici di base(kN)
Carichi dinamici di base(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0720.051 |
K0720.06 |
K0720.061 |
K0720.08 |
K0720.081 |
K0720.10 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura M | Coefficiente di carico statico (N) | Coefficiente di carico dinamico (kN) | α (deg) | Versione 2 | A (mm) | B (mm) | D=foro di fissaggio (mm) | D1=filettatura | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | L1 (mm) | α | Carichi statici di base (kN) | Carichi dinamici di base (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08 € | 1 | 4 giorni | M5 | 6200 | 7.5 | 13° | Filettatura a sinistra | 33 | 18 | 5 | M5 | 8 | 6 | 11.11 | 20 | 9 | 13° | 6.2 | 7.5 | ||
30.08 € | 1 | 4 giorni | m6 | 8800 | 9.3 | 13° | Filettatura a destra | 36 | 20 | 6 | M6 | 9 | 6.75 | 12.7 | 22 | 12 | 13° | 8.8 | 9.3 | ||
30.08 € | 1 | 4 giorni | m6 | 8800 | 9.3 | 13° | Filettatura a sinistra | 36 | 20 | 6 | M6 | 9 | 6.75 | 12.7 | 22 | 12 | 13° | 8.8 | 9.3 | ||
33.51 € | 1 | 4 giorni | M8 | 16100 | 16.7 | 13° | Filettatura a destra | 42 | 24 | 8 | M8 | 12 | 9 | 15.87 | 25 | 15 | 13° | 16.1 | 16.7 | ||
33.51 € | 1 | 4 giorni | M8 | 16100 | 16.7 | 13° | Filettatura a sinistra | 42 | 24 | 8 | M8 | 12 | 9 | 15.87 | 25 | 15 | 13° | 16.1 | 16.7 | ||
37.46 € | 1 | 4 giorni | M10 | 25500 | 23.4 | 13° | Filettatura a destra | 48 | 28 | 10 | M10 | 14 | 10.5 | 19.05 | 29 | 15 | 13° | 25.5 | 23.4 |