Codice articolo del costruttore: K0723.06
Marca: KIPP
Prezzo: 17.35 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Filettatura M: m6
Coefficiente di carico statico: 8200 N
Coefficiente di carico dinamico: 3.6 kN
α: 12° deg
Materiale principale: Acciaio
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0723.06
Codice componente
|
---|
K0723.06 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura M | Coefficiente di carico statico (N) | Coefficiente di carico dinamico (kN) | α (deg) | Materiale principale | Versione 2 | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=foro di fissaggio (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | α | Carichi statici di base (kN) | Carichi dinamici di base (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.35 € | 1 | 4 giorni | m6 | 8200 | 3.6 | 12° | Acciaio | Filettatura a destra | 30 | 20 | 5 | 6 -0.008 | M6 | 10 | 13 | 6 | 4.4 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12° | 8.2 | 3.6 |
Loading...
Corpo con finitura superficiale | galvanizzato | Materiale dei componenti | Acciaio per cuscinetti a sfera |
---|
Si trova sulla pagina di Teste a snodo con filettatura interna a snodo, esecuzione stretta, DIN ISO 12240-4 (K0723), il codice articolo è il seguente: K0723.06.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0723.06.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura M
α(deg)
Materiale principale
Versione 2
A(mm)
B(mm)
B1(mm)
D=foro di fissaggio(mm)
D1=filettatura
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
K(mm)
L(mm)
L1(mm)
SW(mm)
α
Carichi statici di base(kN)
Carichi dinamici di base(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0723.061 |
K0723.08 |
K0723.081 |
K0723.10 |
K0723.101 |
K0723.10125 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura M | Coefficiente di carico statico (N) | Coefficiente di carico dinamico (kN) | α (deg) | Materiale principale | Versione 2 | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=foro di fissaggio (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | α | Carichi statici di base (kN) | Carichi dinamici di base (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.35 € | 1 | 4 giorni | m6 | 8200 | 3.6 | 12° | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Filettatura a sinistra | 30 | 20 | 5 | 6 -0.008 | M6 | 10 | 13 | 6 | 4.4 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12° | 8.2 | 3.6 | ||
18.91 € | 1 | 4 giorni | M8 | 12900 | 5.8 | 12° | Acciaio | Filettatura a destra | 36 | 24 | 5 | 8 -0.008 | M8 | 12.5 | 16 | 8 | 6 | 13 | 16 | 12 | 14 | 12° | 12.9 | 5.8 | ||
18.91 € | 1 | 4 giorni | M8 | 12900 | 5.8 | 12° | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Filettatura a sinistra | 36 | 24 | 5 | 8 -0.008 | M8 | 12.5 | 16 | 8 | 6 | 13 | 16 | 12 | 14 | 12° | 12.9 | 5.8 | ||
21.99 € | 1 | 4 giorni | M10 | 17600 | 8.6 | 12° | Acciaio | Filettatura a destra | 43 | 28 | 6.5 | 10 -0.008 | M10 | 15 | 19 | 9 | 7 | 16 | 20 | 13 | 17 | 12° | 17.6 | 8.6 | ||
21.99 € | 1 | 4 giorni | M10 | 17600 | 8.6 | 12° | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Filettatura a sinistra | 43 | 28 | 6.5 | 10 -0.008 | M10 | 15 | 19 | 9 | 7 | 16 | 20 | 13 | 17 | 12° | 17.6 | 8.6 | ||
21.99 € | 1 | 4 giorni | M10 | 17600 | 8.6 | 12° | Acciaio | Filettatura a destra | 43 | 28 | 6.5 | 10 -0.008 | M10x1,25 | 15 | 19 | 9 | 7 | 16 | 20 | 13 | 17 | 12° | 17.6 | 8.6 |