Codice articolo del costruttore: K1032.06
Marca: KIPP
Prezzo: 3.06 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Larghezza scanalatura: 6 mm
A: 15 mm
D=filettatura: M6 mm
D1: 16 mm
D2: 16 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1032.06
Codice componente
|
---|
K1032.06 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza scanalatura (mm) | A (mm) | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | L (mm) | N (mm) | SW (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.06 € | 1 | 4 giorni | 6 | 15 | M6 | 16 | 16 | 12.5 | 25.2 | 6.2 | 4 | 12.7 |
Loading...
Tipo | I |
---|
Si trova sulla pagina di Set di collegamento universali tipo I (K1032), il codice articolo è il seguente: K1032.06.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1032.06.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza scanalatura(mm)
A(mm)
D=filettatura(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
L(mm)
N(mm)
SW(mm)
T(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1032.08 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza scanalatura (mm) | A (mm) | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | L (mm) | N (mm) | SW (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.06 € | 1 | 4 giorni | 8 | 20 | M8 | 20 | 20 | 16 | 33.5 | 8 | 5 | 16 |