Portasensori (K1281) (K1281.080)

Portasensori (K1281) K1281.080

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1281.080

Marca: KIPP

Prezzo: 2.27

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza scanalatura: - mm

D=diametro: 8 mm

N: - mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1281.080

Codice componente
K1281.080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza scanalatura
(mm)
D=diametro
(mm)
N
(mm)

2.27 €

1 4 giorni -8-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Poliammide Colore principale nero

Si trova sulla pagina di Portasensori (K1281), il codice articolo è il seguente: K1281.080.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1281.080.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1281.120
K1281.905
K1281.906
K1281.908
K1281.910
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza scanalatura
(mm)
D=diametro
(mm)
N
(mm)

2.27 €

1 4 giorni -12-

0.21 €

1 4 giorni 5-5

0.21 €

1 4 giorni 6-6

0.21 €

1 4 giorni 8-8

0.21 €

1 4 giorni 10-10

Supporto tecnico