Codice articolo del costruttore: K0759.000010X0500
Marca: KIPP
Prezzo: 20.19 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Versione 1: orizzontale
N=punto zero: lato sinistro
S=ridimensionamento: parte inferiore
L=lunghezza: 500 mm
L1=lunghezza totale: 500 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0759.000010X0500
Codice componente
|
---|
K0759.000010X0500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione 1 | N=punto zero | S=ridimensionamento | L=lunghezza (mm) | L1=lunghezza totale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.19 € | 1 | 4 giorni | orizzontale | lato sinistro | parte inferiore | 500 | 500 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Corpo con finitura superficiale | lucido | Divisione | 1 mm |
---|---|---|---|---|---|
B=larghezza(mm) | 15 | H=altezza(mm) | 1 |
Si trova sulla pagina di Righe lineari in acciaio inox, autoadesive (K0759), il codice articolo è il seguente: K0759.000010X0500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0759.000010X0500.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Versione 1
N=punto zero
S=ridimensionamento
L=lunghezza(mm)
L1=lunghezza totale(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0759.000010X0300 |
K0759.000010X0700 |
K0759.000010X1000 |
K0759.010010X0300 |
K0759.010010X0500 |
K0759.010010X0700 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Versione 1 | N=punto zero | S=ridimensionamento | L=lunghezza (mm) | L1=lunghezza totale (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.95 € | 1 | 4 giorni | orizzontale | lato sinistro | parte inferiore | 300 | 300 | ||
28.42 € | 1 | 4 giorni | orizzontale | lato sinistro | parte inferiore | 700 | 700 | ||
47.02 € | 1 | 4 giorni | orizzontale | lato sinistro | parte inferiore | 1000 | 1000 | ||
11.95 € | 1 | 4 giorni | verticale | Superiore | lato sinistro | 300 | 300 | ||
20.19 € | 1 | 4 giorni | verticale | Superiore | lato sinistro | 500 | 500 | ||
28.42 € | 1 | 4 giorni | verticale | Superiore | lato sinistro | 700 | 700 |