Cerniere a blocco con dadi di fissaggio, forma A (K1142) (K1142.10820033)

Cerniere a blocco con dadi di fissaggio, forma A (K1142) K1142.10820033

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1142.10820033

Marca: KIPP

Prezzo: 22.26

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale corpo principale: Acciaio inox

Larghezza: 49 mm

Materiale principale: Acciaio inox

Codice acciaio: 1.4305

Corpo con finitura superficiale: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1142.10820033

Codice componente
K1142.10820033
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Larghezza
(mm)
Materiale principale Codice acciaio Corpo con finitura superficiale A=lunghezza
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B1
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)

22.26 €

1 4 giorni Acciaio inox49Acciaio inox1.4305-18142233M8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma A

Si trova sulla pagina di Cerniere a blocco con dadi di fissaggio, forma A (K1142), il codice articolo è il seguente: K1142.10820033.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1142.10820033.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1142.0614027
K1142.0820033
K1142.10614027
K1142.20614027
K1142.20820033
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Larghezza
(mm)
Materiale principale Codice acciaio Corpo con finitura superficiale A=lunghezza
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B1
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)

8.77 €

1 4 giorni Acciaio39Acciaio-galvanizzato13101427M6

10.36 €

1 4 giorni Acciaio49Acciaio-galvanizzato18142233M8

21.08 €

1 4 giorni Acciaio inox39Acciaio inox1.4305-13101427M6

42.78 €

1 4 giorni Acciaio inox39Acciaio inox1.4401-13101427M6

60.47 €

1 4 giorni Acciaio inox49Acciaio inox1.4401-18142233M8

Supporto tecnico