Cerniere a blocco con dadi di fissaggio, forma B (K1142)

Cerniere a blocco con dadi di fissaggio, forma B (K1142)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Per porte a battuta esterna o interna

· Per porte a battuta esterna o interna

· Materiale di fissaggio incluso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1142.10610135
K1142.10814165
K1142.110610135
K1142.110814165
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Larghezza
(mm)
Materiale principale Codice acciaio Corpo con finitura superficiale A=lunghezza
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B1
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)

6.11 €

1 4 giorni Acciaio25.3Acciaio-galvanizzato13101013.5M6

9.40 €

1 4 giorni Acciaio32.4Acciaio-galvanizzato18141416.5M8

14.10 €

1 4 giorni Acciaio inox25.3Acciaio inox1.4305-13101013.5M6

14.78 €

1 4 giorni Acciaio inox32.4Acciaio inox1.4305-18141416.5M8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma B

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico