Linguetta per serratura a un quarto di giro (K0519) (K0519.125X195)

Linguetta per serratura a un quarto di giro (K0519) K0519.125X195

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0519.125X195

Marca: KIPP

Prezzo: 0.49

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

A=spaziatura della lingua: 19.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0519.125X195

Codice componente
K0519.125X195
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=spaziatura della lingua
(mm)

0.49 €

1 4 giorni 19.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale tipo galvanizzato L=lunghezza della lingua(mm) 25

Si trova sulla pagina di Linguetta per serratura a un quarto di giro (K0519), il codice articolo è il seguente: K0519.125X195.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0519.125X195.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0519.125X075
K0519.125X135
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
A=spaziatura della lingua
(mm)

0.49 €

1 4 giorni 7.5

0.49 €

1 4 giorni 13.5

Supporto tecnico