Codice articolo del costruttore: K0523.145X265
Marca: KIPP
Prezzo: 0.78 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A=spaziatura della lingua: 26.5 mm
L=lunghezza della lingua: 45 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0523.145X265
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | tipo galvanizzato |
---|
Si trova sulla pagina di Linguetta per serratura a un quarto di giro (K0523), il codice articolo è il seguente: K0523.145X265.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0523.145X265.
Configura
Proprietà di base
Tipo
A=spaziatura della lingua(mm)
L=lunghezza della lingua(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0523.135X225 |
K0523.135X245 |
K0523.145X045 |
K0523.145X285 |
K0523.145X305 |
K0523.145X325 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A=spaziatura della lingua (mm) | L=lunghezza della lingua (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.66 € | 1 | 4 giorni | 22.5 | 35 | ||
0.66 € | 1 | 4 giorni | 24.5 | 35 | ||
0.71 € | 1 | 4 giorni | 4.5 | 45 | ||
0.78 € | 1 | 4 giorni | 28.5 | 45 | ||
0.78 € | 1 | 4 giorni | 30.5 | 45 | ||
0.78 € | 1 | 4 giorni | 32.5 | 45 |