Codice articolo del costruttore: K1114.245X380
Marca: KIPP
Prezzo: 2.90 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A (per lunghezza custodia H=18): 38 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1114.245X380
Materiale principale | Acciaio inox | L=lunghezza della lingua(mm) | 45 |
---|
Si trova sulla pagina di Linguetta per serratura a un quarto di giro, in acciaio inox (K1114), il codice articolo è il seguente: K1114.245X380.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1114.245X380.
Configura
Proprietà di base
Tipo
A (per lunghezza custodia H=18)(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1114.245X240 |
K1114.245X280 |
K1114.245X320 |
K1114.245X340 |
K1114.245X400 |
K1114.245X420 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A (per lunghezza custodia H=18) (mm) |
---|---|---|---|---|---|
2.90 € | 1 | 4 giorni | 24 | ||
2.90 € | 1 | 4 giorni | 28 | ||
2.90 € | 1 | 4 giorni | 32 | ||
2.90 € | 1 | 4 giorni | 34 | ||
2.90 € | 1 | 4 giorni | 40 | ||
2.90 € | 1 | 4 giorni | 42 |