Codice articolo del costruttore: K1154.2281430
Marca: KIPP
Prezzo: 25.98 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D=diametro esterno: 40 mm
D1=diametro esterno: 28 mm
D2: 20 mm
D3=distanza tra i fori: 34.5 mm
D4: 2.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1154.2281430
Codice componente
|
---|
K1154.2281430 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro esterno (mm) | D1=diametro esterno (mm) | D2 (mm) | D3=distanza tra i fori (mm) | D4 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.98 € | 1 | 4 giorni | 40 | 28 | 20 | 34.5 | 2.5 | 14 | 4 |
Loading...
Materiale principale | Ottone | Corpo con finitura superficiale | nichelato e lucidato a specchio | Materiale dei componenti | Poliammide |
---|---|---|---|---|---|
Forma | B | Sensibilità | 30' |
Si trova sulla pagina di Livelli Bullseye nel telaio da avvitare, forma B con flangia (K1154), il codice articolo è il seguente: K1154.2281430.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1154.2281430.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D=diametro esterno(mm)
D1=diametro esterno(mm)
D2(mm)
D3=distanza tra i fori(mm)
D4(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1154.2141030 |
K1154.2171030 |
K1154.2181130 |
K1154.2341530 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=diametro esterno (mm) | D1=diametro esterno (mm) | D2 (mm) | D3=distanza tra i fori (mm) | D4 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.48 € | 1 | 4 giorni | 20 | 14 | 10 | 17 | 1.6 | 10 | 1.8 | ||
11.06 € | 1 | 4 giorni | 25 | 17 | 12 | 21 | 2 | 10 | 2 | ||
13.10 € | 1 | 4 giorni | 30 | 18 | 12 | 24 | 2.5 | 11 | 3 | ||
30.56 € | 1 | 4 giorni | 50 | 34 | 25 | 43 | 3 | 15 | 5 |