Codice articolo del costruttore: K1153.241153
Marca: KIPP
Prezzo: 3.35 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D=diametro esterno: 36 mm
D1=diametro esterno: 24 mm
D2: 18.5 mm
D3=distanza tra i fori: 29 mm
D4: 3.2 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1153.241153
Codice componente
|
---|
K1153.241153 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro esterno (mm) | D1=diametro esterno (mm) | D2 (mm) | D3=distanza tra i fori (mm) | D4 (mm) | H=altezza (mm) | Sensibilità | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.35 € | 1 | 4 giorni | 36 | 24 | 18.5 | 29 | 3.2 | 11 | 53' |
Loading...
Materiale principale | PMMA | Materiale dei componenti | Vetro acrilico | H1(mm) | 3 |
---|
Si trova sulla pagina di Livelli Bullseye con telaio in plastica (K1153), il codice articolo è il seguente: K1153.241153.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1153.241153.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D=diametro esterno(mm)
D1=diametro esterno(mm)
D2(mm)
D3=distanza tra i fori(mm)
D4(mm)
H=altezza(mm)
Sensibilità
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1153.171053 |
K1153.201140 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=diametro esterno (mm) | D1=diametro esterno (mm) | D2 (mm) | D3=distanza tra i fori (mm) | D4 (mm) | H=altezza (mm) | Sensibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.22 € | 1 | 4 giorni | 26 | 17 | 11 | 21.5 | 2.3 | 10 | 53' | ||
3.22 € | 1 | 4 giorni | 30 | 20 | 14 | 25 | 2.3 | 11 | 40' |