Codice articolo del costruttore: K1155.1181130
Marca: KIPP
Prezzo: 9.00 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D1=diametro esterno: 18 mm
D2: 12 mm
H=altezza: 11 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1155.1181130
Materiale principale | Ottone | Corpo con finitura superficiale | nichelato e lucidato a specchio | Materiale dei componenti | Poliammide |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A | Sensibilità | 30' |
Si trova sulla pagina di Livelli Bullseye in cornice rotonda, forma A (K1155), il codice articolo è il seguente: K1155.1181130.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1155.1181130.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D1=diametro esterno(mm)
D2(mm)
H=altezza(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1155.1140930 |
K1155.1201230 |
K1155.1301530 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D1=diametro esterno (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | 4 giorni | 14 | 10 | 9.5 | ||
9.30 € | 1 | 4 giorni | 20 | 14 | 12 | ||
18.30 € | 1 | 4 giorni | 30 | 21 | 15 |