Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1158.2571305
Materiale principale | Ottone | Corpo con finitura superficiale | anodizzato | Colore principale | nero |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Vetro | Forma | B | B=larghezza(mm) | 12.3 |
D4(mm) | 4.5 | H=altezza(mm) | 13 | H1(mm) | 1 |
L=lunghezza(mm) | 57 | L1(mm) | 37 | L2(mm) | 45 |
Sensibilità | 5' |
Si trova sulla pagina di Livelle tubolari a bolla con cornice da avvitare, forma B, tre spie (K1158), il codice articolo è il seguente: K1158.2571305.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1158.2571305.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali