Morsetti a cuneo (K0037)

Morsetti a cuneo (K0037)
· Per il serraggio contemporaneo di due pezzi

· Perfetto per il serraggio di pezzi rotondi e rettangolari

· La struttura compatta permette serraggi multipli poco ingombranti

· Con effetto discendente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0037.04
K0037.06
K0037.08
K0037.12
K0037.16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B1 min. - max.
(mm)
B2
(mm)
D=filettatura
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
Forza di serraggio max
(kN)
Coppia di serraggio max
(Nm)

15.02 €

1 4 giorni 12.3 - 13.110.4M412.75.615.92.23.4

20.85 €

1 4 giorni 18.6 - 19.916.1M6199.523.86.714.3

24.06 €

1 4 giorni 24.8 - 26.620.8M825.412.731.78.914.5

109.00 €

1 4 giorni 37.3 - 39.730.8M1238.11947.615.638.4

167.59 €

1 4 giorni 49.7 - 52.841.2M1650.825.463.526.774.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Corpo con finitura superficiale anodizzato Materiale dei componenti Acciaio dolce
Componente di finitura superficiale ossidato nero

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico