Morsetti a cuneo con faccia a ganascia liscia o seghettata (K0039) (K0039.1110)

Morsetti a cuneo con faccia a ganascia liscia o seghettata (K0039) K0039.1110

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0039.1110

Marca: KIPP

Prezzo: 139.55

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Versione 1: liscio

Versione 2: stretto

A max.: 37 mm

A min.: 32 mm

B=larghezza: 28 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0039.1110

Codice componente
K0039.1110
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione 1 Versione 2 A max.
(mm)
A min.
(mm)
B=larghezza
(mm)
C
(mm)
D=filettatura
(mm)
E
(mm)
Forza di serraggio max
(kN)
Coppia di serraggio max
(Nm)

139.55 €

1 4 giorni lisciostretto37322819M10X253.52049

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale tipo temprato Colore principale nero

Si trova sulla pagina di Morsetti a cuneo con faccia a ganascia liscia o seghettata (K0039), il codice articolo è il seguente: K0039.1110.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0039.1110.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0039.1108
K0039.1112
K0039.1116
K0039.1208
K0039.1210
K0039.1212
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Versione 1 Versione 2 A max.
(mm)
A min.
(mm)
B=larghezza
(mm)
C
(mm)
D=filettatura
(mm)
E
(mm)
Forza di serraggio max
(kN)
Coppia di serraggio max
(Nm)

105.49 €

1 4 giorni lisciostretto33.530.52415M8X2521525

154.85 €

1 4 giorni lisciostretto49.5443022M12X403.53085

219.54 €

1 4 giorni lisciostretto62554029M16X60450210

131.03 €

1 4 giorni lisciolargo33.530.53015M8X2521525

163.36 €

1 4 giorni lisciolargo37323819M10X253.52049

190.59 €

1 4 giorni lisciolargo49.5444822M12X403.53085

Supporto tecnico