Codice articolo del costruttore: K0040.08
Marca: KIPP
Prezzo: 120.39 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Versione 1: liscio
Versione 2: per foro filettato
A max.: 31 mm
A min.: 27 mm
B=larghezza: 29 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0040.08
Codice componente
|
---|
K0040.08 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione 1 | Versione 2 | A max. (mm) | A min. (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | C (mm) | D=filettatura (mm) | E (mm) | G (mm) | Forza di serraggio max (kN) | Coppia di serraggio max (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.39 € | 1 | 4 giorni | liscio | per foro filettato | 31 | 27 | 29 | 21 | 15 | M8X25 | 2.5 | M8 | 15 | 25 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio per utensili | Corpo con finitura superficiale | tipo temprato | Materiale dei componenti | Acciaio per utensili |
---|---|---|---|---|---|
Componente di finitura superficiale | finitura temprata e ossidata nera |
Si trova sulla pagina di Morsetti a cuneo con facce delle ganasce seghettate (K0040), il codice articolo è il seguente: K0040.08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0040.08.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Versione 1
Versione 2
A max.(mm)
A min.(mm)
B=larghezza(mm)
B1(mm)
C(mm)
D=filettatura(mm)
E(mm)
G(mm)
Forza di serraggio max(kN)
Coppia di serraggio max(Nm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0040.0810 |
K0040.12 |
K0040.1214 |
K0040.16 |
K0040.1618 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Versione 1 | Versione 2 | A max. (mm) | A min. (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | C (mm) | D=filettatura (mm) | E (mm) | G (mm) | Forza di serraggio max (kN) | Coppia di serraggio max (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.39 € | 1 | 4 giorni | liscio | per cava a T | 31 | 27 | 29 | 21 | 15 | M8X25 | 2.5 | 10 | 15 | 25 | ||
180.55 € | 1 | 4 giorni | serrato | per foro filettato | 49 | 42 | 41 | 30 | 22 | M12X40 | 4 | M12 | 30 | 85 | ||
180.55 € | 1 | 4 giorni | serrato | per cava a T | 49 | 42 | 41 | 30 | 22 | M12X30 | 4 | 14 | 30 | 85 | ||
253.17 € | 1 | 4 giorni | serrato | per foro filettato | 66 | 57 | 56 | 42 | 29 | M16X60 | 5 | M16 | 50 | 210 | ||
253.17 € | 1 | 4 giorni | serrato | per cava a T | 66 | 57 | 56 | 42 | 29 | M16X50 | 5 | 18 | 50 | 210 |