Codice articolo del costruttore: K1716.0356
Marca: KIPP
Prezzo: 122.41 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Corsa Ls: 381 mm
Lunghezza guida L: 356 mm
Caricamento per coppia: 68 kg
A1: - mm
A2: - mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1716.0356
Codice componente
|
---|
K1716.0356 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa Ls (mm) | Lunghezza guida L (mm) | Caricamento per coppia (kg) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | A6 (mm) | A7 (mm) | A8 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.41 € | 1 | 4 giorni | 381 | 356 | 68 | - | - | - | 260.4 | 285.8 | 311.2 | 298.5 | 285.8 |
Loading...
Altezza h(mm) | 51.6 | Larghezza W(mm) | 12.7 | Materiale principale | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | lucido | Tipo assemblato | attacco laterale | A(mm) | 15.9 |
Si trova sulla pagina di Guide telescopiche in acciaio inox per montaggio laterale, sovraestensione, portata fino a 90 kg (K1716), il codice articolo è il seguente: K1716.0356.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1716.0356.
Configura
Proprietà di base
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
Tipo
Corsa Ls(mm)
Lunghezza guida L(mm)
Caricamento per coppia(kg)
A4(mm)
A5(mm)
A6(mm)
A7(mm)
A8(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1716.0305 |
K1716.0406 |
K1716.0457 |
K1716.0508 |
K1716.0559 |
K1716.0610 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corsa Ls (mm) | Lunghezza guida L (mm) | Caricamento per coppia (kg) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | A6 (mm) | A7 (mm) | A8 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.22 € | 1 | 4 giorni | 330 | 305 | 56 | - | - | - | 209.6 | 235 | 260.4 | 247.7 | - | ||
126.87 € | 1 | 4 giorni | 432 | 406 | 80 | 123.8 | - | - | 311.2 | 336.6 | 362 | 349.3 | 336.6 | ||
131.11 € | 1 | 4 giorni | 483 | 457 | 85 | 123.8 | 177.8 | 314.4 | 362 | 387.4 | 412.8 | 400.1 | 387.4 | ||
139.58 € | 1 | 4 giorni | 533 | 508 | 90 | 123.8 | 203.2 | 365.3 | 412.8 | 438.2 | 463.6 | 450.9 | 438.2 | ||
143.80 € | 1 | 4 giorni | 584 | 559 | 90 | 123.8 | 228.6 | 416.1 | 463.6 | 489 | 514.4 | 501.7 | 489 | ||
152.25 € | 1 | 4 giorni | 635 | 610 | 90 | 123.8 | 254 | 466.9 | 514.4 | 539.8 | 565.2 | 552.5 | 539.8 |