Codice articolo del costruttore: K1712.0450
Marca: KIPP
Prezzo: 78.63 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Corsa Ls: 320 mm
Lunghezza guida L: 450 mm
Capacità di carico per coppia (80.000 cicli): 50 kg
Caricamento coppia (10.000 cicli): 57 kg
A: 8 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1712.0450
Codice componente
|
---|
K1712.0450 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa Ls (mm) | Lunghezza guida L (mm) | Capacità di carico per coppia (80.000 cicli) (kg) | Caricamento coppia (10.000 cicli) (kg) | A (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | A6 (mm) | A7 (mm) | A8 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.63 € | 1 | 4 giorni | 320 | 450 | 50 | 57 | 8 | 224 | 256 | 384 | 416 | 224 | 256 | 7.5 |
Loading...
Altezza h(mm) | 35.34 | Larghezza W(mm) | 9.5 | Materiale principale | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | lucido | Tipo assemblato | attacco laterale | A1(mm) | 32 |
Si trova sulla pagina di Guide telescopiche, inox per montaggio laterale, estrazione parziale, portata fino a 65 kg (K1712), il codice articolo è il seguente: K1712.0450.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1712.0450.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Corsa Ls(mm)
Lunghezza guida L(mm)
Capacità di carico per coppia (80.000 cicli)(kg)
Caricamento coppia (10.000 cicli)(kg)
A(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
A5(mm)
A6(mm)
A7(mm)
A8(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1712.0300 |
K1712.0350 |
K1712.0400 |
K1712.0500 |
K1712.0550 |
K1712.0600 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corsa Ls (mm) | Lunghezza guida L (mm) | Capacità di carico per coppia (80.000 cicli) (kg) | Caricamento coppia (10.000 cicli) (kg) | A (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | A6 (mm) | A7 (mm) | A8 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.86 € | 1 | 4 giorni | 209 | 300 | 60 | 65 | 18 | - | - | 224 | 256 | 128 | 160 | 17.5 | ||
71.76 € | 1 | 4 giorni | 245 | 350 | 57 | 63 | 36 | 160 | 192 | 256 | 288 | 160 | 192 | 35.5 | ||
75.45 € | 1 | 4 giorni | 282 | 400 | 54 | 59 | 22 | 160 | 192 | 320 | 352 | 160 | 192 | 21.5 | ||
82.14 € | 1 | 4 giorni | 357 | 500 | 47 | 53 | 26 | 224 | 256 | 416 | 448 | 224 | 256 | 25.5 | ||
85.80 € | 1 | 4 giorni | 394 | 550 | 45 | 50 | 12 | 288 | 320 | 480 | 512 | 288 | 320 | 11.5 | ||
89.27 € | 1 | 4 giorni | 432 | 600 | 43 | 46 | 30 | 288 | 320 | 512 | 544 | 288 | 320 | 29.5 |