Codice articolo del costruttore: K1581.0710
Marca: KIPP
Prezzo: 69.76 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Corsa Ls: 710 mm
Lunghezza guida L: 710 mm
A2: 533.5 mm
A4: 624 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1581.0710
Altezza h(mm) | 76 | Larghezza W(mm) | 19 | Materiale principale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | galvanizzato | Tipo assemblato | Montaggio laterale | Caricamento per coppia(kg) | 136 |
A(mm) | 15 | A1(mm) | 76 | A3(mm) | 34 |
Si trova sulla pagina di Guide telescopiche, in acciaio per montaggio laterale, estrazione totale, portata fino a 136 kg (K1581), il codice articolo è il seguente: K1581.0710.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1581.0710.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Corsa Ls(mm)
Lunghezza guida L(mm)
A2(mm)
A4(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1581.0360 |
K1581.0460 |
K1581.0510 |
K1581.0660 |
K1581.0810 |
K1581.0860 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corsa Ls (mm) | Lunghezza guida L (mm) | A2 (mm) | A4 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.83 € | 1 | 4 giorni | 360 | 360 | 178 | 268.5 | ||
53.96 € | 1 | 4 giorni | 460 | 460 | 279.5 | 370 | ||
55.34 € | 1 | 4 giorni | 510 | 510 | 330 | 421 | ||
67.83 € | 1 | 4 giorni | 660 | 660 | 482.5 | 573.5 | ||
74.95 € | 1 | 4 giorni | 810 | 810 | 635 | 725 | ||
81.52 € | 1 | 4 giorni | 860 | 860 | 686 | 776 |