Guide telescopiche, acciaio per montaggio laterale, estrazione totale, portata fino a 227 kg, forma B destra (K1719)

Guide telescopiche, acciaio per montaggio laterale, estrazione totale, portata fino a 227 kg, forma B destra (K1719)
· Bloccaggio in apertura e in chiusura

· Per carichi pesanti

· Sblocco manuale

· Funzionamento più semplice

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1719.03051
K1719.03561
K1719.04061
K1719.04571
K1719.05081
K1719.05591
K1719.06101
K1719.06601
K1719.07111
K1719.07621
K1719.08131
K1719.08641
K1719.09141
K1719.10161
K1719.10671
K1719.12191
K1719.13721
K1719.15241
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
Caricamento per coppia
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
A8
(mm)
A9
(mm)
A10
(mm)
A11
(mm)
A12
(mm)
A13
(mm)
A14
(mm)
A15
(mm)
A16
(mm)

117.32 €

1 4 giorni 914.4304.8272---203.2260.4279.4-------153.9179.3198.4

121.76 €

1 4 giorni 355.6355.6272---254311.2330.2-------204.7230.1249.2

129.19 €

1 4 giorni 406.4406.4272---304.8362381-------255.5280.9300

137.09 €

1 4 giorni 457.2457.2272---355.6412.8431.8127------306.3331.7350.8

142.99 €

1 4 giorni 508508272---406.4463.6482.6127-----296.6357.1382.5401.6

152.01 €

1 4 giorni 558.8558.8272---457.2514.4533.4127190.5----347.7407.9433.3452.4

163.47 €

1 4 giorni 609.6609.6267---508565.2584.2127190.5----398.5458.7484.1503.2

172.03 €

1 4 giorni 660.4660.4264---558.8616635127190.5----449.3509.5534.9554

180.33 €

1 4 giorni 711.2711.2261---609.6666.8685.8127190.5----500.1560.3585.7604.8

191.44 €

1 4 giorni 762762258235-501.7660.4717.6736.6127190.5----550.9611.1636.5655.6

203.32 €

1 4 giorni 812.8812.8256235-552.5711.2768.4787.4127190.5----601.7661.9687.3706.4

240.43 €

1 4 giorni 863.6863.6256235-603.2762819.1838.2127190.5-520.7--652.5712.7738.1757.1

247.23 €

1 4 giorni 914.4914.4248235-654.1812.8869.9889127190.5368.3520.7--703.3763.5788.9807.9

288.45 €

1 4 giorni 10161016237235-755.7914.4971.5990.6127190.5368.3---804.9865.1890.5909.5

312.19 €

1 4 giorni 1066.81066.8228235-806.5965.21022.41041.4127190.5368.3---855.7915.9941.3960.4

386.31 €

1 4 giorni 1219.21219.2204235-958.91117.61174.81193.8127190.5368.3520.7825.5-1008.11068.31093.71112.8

433.53 €

1 4 giorni 1371.61371.6196235-958.912701327.21346.2127190.5368.3520.7825.5-1160.51220.81246.21265.2

510.96 €

1 4 giorni 15241524182235596.9958.91422.41479.51498.6127190.5368.3520.7825.51130.31312.91373.11398.51417.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza h(mm) 76.2 Larghezza W(mm) 19.1 Materiale principale Acciaio
Corpo con finitura superficiale galvanizzato Tipo assemblato attacco laterale Forma B
Forma-Tipo lato destro A(mm) 12.7

Supporto tecnico