Guide telescopiche, in acciaio per montaggio laterale, estrazione totale, portata fino a 35 kg (K1572)

Guide telescopiche, in acciaio per montaggio laterale, estrazione totale, portata fino a 35 kg (K1572)
· Estrazione automatica

· Profilo interno ed esterno divisibile

· Carico elevato

· Funzionamento più semplice

· Stabilità laterale maggiore grazie alla guida precisa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1572.0300
K1572.0350
K1572.0400
K1572.0450
K1572.0500
K1572.0550
K1572.0600
K1572.0650
K1572.0700
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A6
(mm)

27.77 €

1 4 giorni 300300---192

30.56 €

1 4 giorni 35035064--242

33.34 €

1 4 giorni 40040096--292

36.12 €

1 4 giorni 450450160--342

38.89 €

1 4 giorni 5005009696-392

42.38 €

1 4 giorni 55055096128-442

45.84 €

1 4 giorni 6006009612896492

49.31 €

1 4 giorni 65065096128128542

53.48 €

1 4 giorni 70070096128192592

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza h(mm) 46 Larghezza W(mm) 12.7 Materiale principale Acciaio
Corpo con finitura superficiale elettrozincato blu Tipo assemblato Montaggio laterale Caricamento per coppia(kg) 35
A(mm) 35 A1(mm) 128 A5(mm) 35

Supporto tecnico