Codice articolo del costruttore: K1577.0250
Marca: KIPP
Prezzo: 14.16 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Corsa Ls: 250 mm
Lunghezza guida L: 250 mm
A2: - mm
A3: - mm
A4: - mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1577.0250
Codice componente
|
---|
K1577.0250 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa Ls (mm) | Lunghezza guida L (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | A7 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.16 € | 1 | 4 giorni | 250 | 250 | - | - | - | - | 192 |
Loading...
Altezza h(mm) | 46 | Larghezza W(mm) | 12.7 | Materiale principale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | zincato e passivato | Tipo assemblato | Montaggio laterale | Caricamento per coppia(kg) | 45 |
A(mm) | 35 | A1(mm) | 128 | A6(mm) | 35 |
Si trova sulla pagina di Guide telescopiche, in acciaio per montaggio laterale, estrazione totale, portata fino a 45 kg (K1577), il codice articolo è il seguente: K1577.0250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1577.0250.
Configura
Proprietà di base
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
A5(mm)
Tipo
Corsa Ls(mm)
Lunghezza guida L(mm)
A7(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1577.0300 |
K1577.0350 |
K1577.0400 |
K1577.0450 |
K1577.0500 |
K1577.0550 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corsa Ls (mm) | Lunghezza guida L (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | A7 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.80 € | 1 | 4 giorni | 300 | 300 | 96 | - | - | - | 242 | ||
17.58 € | 1 | 4 giorni | 350 | 350 | 96 | - | - | - | 292 | ||
19.25 € | 1 | 4 giorni | 400 | 400 | 96 | 96 | - | - | 342 | ||
21.00 € | 1 | 4 giorni | 450 | 450 | 96 | 128 | - | - | 392 | ||
22.67 € | 1 | 4 giorni | 500 | 500 | 96 | 128 | 64 | - | 442 | ||
25.43 € | 1 | 4 giorni | 550 | 550 | 96 | 128 | 64 | 32 | 492 |