Guide telescopiche, in acciaio per montaggio laterale, sovraestensione, portata fino a 90 kg (K1580) (K1580.0500)

Guide telescopiche, in acciaio per montaggio laterale, sovraestensione, portata fino a 90 kg (K1580) K1580.0500

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1580.0500

Marca: KIPP

Prezzo: 65.87

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Corsa Ls: 538 mm

Lunghezza guida L: 500 mm

A2: 161 mm

A3: 161 mm

A5: 433.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1580.0500

Codice componente
K1580.0500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A5
(mm)

65.87 €

1 4 giorni 538500161161433.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza h(mm) 58 Larghezza W(mm) 19 Materiale principale Acciaio
Corpo con finitura superficiale zincato e passivato Tipo assemblato Montaggio laterale Caricamento per coppia(kg) 90
A(mm) 31.75 A1(mm) 57 A4(mm) 31.75

Si trova sulla pagina di Guide telescopiche, in acciaio per montaggio laterale, sovraestensione, portata fino a 90 kg (K1580), il codice articolo è il seguente: K1580.0500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1580.0500.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1580.0350
K1580.0400
K1580.0450
K1580.0550
K1580.0600
K1580.0650
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A5
(mm)

49.12 €

1 4 giorni 388350172-283.5

53.59 €

1 4 giorni 438400111111333.5

58.06 €

1 4 giorni 488450136136383.5

68.11 €

1 4 giorni 588550186186483.5

73.68 €

1 4 giorni 638600211211533.5

79.27 €

1 4 giorni 688650236236583.5

Supporto tecnico