Codice articolo del costruttore: K1710.0356
Marca: KIPP
Prezzo: 54.00 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Corsa Ls: 277 mm
Lunghezza guida L: 356 mm
Caricamento per coppia: 50 kg
A1: - mm
A2: 200 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1710.0356
Codice componente
|
---|
K1710.0356 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa Ls (mm) | Lunghezza guida L (mm) | Caricamento per coppia (kg) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | A6 (mm) | A7 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.00 € | 1 | 4 giorni | 277 | 356 | 50 | - | 200 | 311.1 | 323.8 | - | 203.2 | 304.8 |
Loading...
Altezza h(mm) | 35.3 | Larghezza W(mm) | 9.5 | Materiale principale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | passivato | Tipo assemblato | attacco laterale | A(mm) | 15.9 |
Si trova sulla pagina di Guide telescopiche, in acciaio per montaggio laterale, ad estrazione parziale, portata fino a 50 kg (K1710), il codice articolo è il seguente: K1710.0356.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1710.0356.
Configura
Proprietà di base
A1(mm)
A5(mm)
Tipo
Corsa Ls(mm)
Lunghezza guida L(mm)
Caricamento per coppia(kg)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
A6(mm)
A7(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1710.0305 |
K1710.0406 |
K1710.0457 |
K1710.0508 |
K1710.0559 |
K1710.0610 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corsa Ls (mm) | Lunghezza guida L (mm) | Caricamento per coppia (kg) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | A6 (mm) | A7 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.81 € | 1 | 4 giorni | 227 | 305 | 50 | - | 149.2 | 260.3 | 273 | - | 152.4 | 254 | ||
57.36 € | 1 | 4 giorni | 302 | 406 | 45 | - | 250.8 | 361.9 | 374.6 | - | 254 | 355.6 | ||
60.44 € | 1 | 4 giorni | 328 | 457 | 45 | 212.7 | 301.6 | 412.7 | 425.4 | 203.2 | 304.8 | 406.4 | ||
63.47 € | 1 | 4 giorni | 379 | 508 | 40 | 238.1 | 352.4 | 463.5 | 476.2 | 228.6 | 355.6 | 457.2 | ||
66.63 € | 1 | 4 giorni | 405 | 559 | 40 | 263.5 | 403.2 | 514.3 | 527 | 254 | 406.4 | 508 | ||
69.74 € | 1 | 4 giorni | 429 | 610 | 35 | 288.9 | 454 | 565.1 | 577.8 | 279.4 | 457.2 | 558.8 |