Codice articolo del costruttore: K1711.0305
Marca: KIPP
Prezzo: 68.89 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Corsa Ls: 201.5 mm
Lunghezza guida L: 305 mm
Caricamento per coppia: 65 kg
A1: - mm
A2: 136.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1711.0305
Codice componente
|
---|
K1711.0305 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa Ls (mm) | Lunghezza guida L (mm) | Caricamento per coppia (kg) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | A6 (mm) | A7 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.89 € | 1 | 4 giorni | 201.5 | 305 | 65 | - | 136.5 | 247.6 | 260.3 | - | 215.9 | 254 |
Loading...
Altezza h(mm) | 35.3 | Larghezza W(mm) | 9.5 | Materiale principale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | passivato | Tipo assemblato | attacco laterale | A(mm) | 28.6 |
Si trova sulla pagina di Guide telescopiche, in acciaio per montaggio laterale, ad estrazione parziale, portata fino a 65 kg (K1711), il codice articolo è il seguente: K1711.0305.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1711.0305.
Configura
Proprietà di base
A1(mm)
A5(mm)
Tipo
Corsa Ls(mm)
Lunghezza guida L(mm)
Caricamento per coppia(kg)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
A6(mm)
A7(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1711.0356 |
K1711.0406 |
K1711.0457 |
K1711.0508 |
K1711.0559 |
K1711.0610 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corsa Ls (mm) | Lunghezza guida L (mm) | Caricamento per coppia (kg) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | A6 (mm) | A7 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.87 € | 1 | 4 giorni | 252.5 | 356 | 65 | - | 187.3 | 298.4 | 311.1 | - | 266.7 | 304.8 | ||
74.24 € | 1 | 4 giorni | 303 | 406 | 60 | - | 238.1 | 349.2 | 361.9 | - | 317.5 | 355.6 | ||
77.26 € | 1 | 4 giorni | 329 | 457 | 55 | 200 | 288.9 | 400 | 412.7 | 203.2 | 342.9 | 406.4 | ||
80.40 € | 1 | 4 giorni | 379.5 | 508 | 50 | 225.4 | 339.7 | 450.8 | 463.5 | 228.6 | 393.7 | 457.2 | ||
83.55 € | 1 | 4 giorni | 405 | 559 | 40 | 250.8 | 390.5 | 501.6 | 514.3 | 254 | 419.1 | 508 | ||
86.77 € | 1 | 4 giorni | 430.5 | 610 | 35 | 276.2 | 441.3 | 552.4 | 565.1 | 279.4 | 444.5 | 558.8 |