Guide telescopiche, in acciaio per montaggio a fessura, sovraestensione, portata fino a 20 kg (K1568)

Guide telescopiche, in acciaio per montaggio a fessura, sovraestensione, portata fino a 20 kg (K1568)
· Carico elevato

· Funzionamento più semplice

· Stabilità laterale maggiore grazie alla guida precisa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1568.0197
K1568.0303
K1568.0328
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
Materiale principale A1
(mm)
A3
(mm)
Profondità cassetto da - a
(mm)
L1
(mm)

13.48 €

1 4 giorni 274197Acciaio192165200 - 310246

14.58 €

1 4 giorni 334303Acciaio256271310 - 450310

17.47 €

1 4 giorni 365328Carburo256296450 - 550310

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza h(mm) 27 Larghezza W(mm) 19.4 Corpo con finitura superficiale galvanizzato
Tipo assemblato Montaggio a fessura Caricamento per coppia(kg) 20 A(mm) 36
A2(mm) 32 T = profondità della fessura(mm) 6-7

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico