Guide telescopiche, in acciaio per montaggio a fessura, estrazione parziale, portata fino a 10 kg (K1566) (K1566.0133)

Guide telescopiche, in acciaio per montaggio a fessura, estrazione parziale, portata fino a 10 kg (K1566) K1566.0133

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1566.0133

Marca: KIPP

Prezzo: 3.60

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Corsa Ls: 85 mm

Lunghezza guida L: 133 mm

A3: 101 mm

Profondità cassetto da - a: 155 - 210 mm

L1: 150 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1566.0133

Codice componente
K1566.0133
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
A3
(mm)
Profondità cassetto da - a
(mm)
L1
(mm)

3.60 €

1 4 giorni 85133101155 - 210150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza h(mm) 17 Larghezza W(mm) 10 Materiale principale Acciaio
Corpo con finitura superficiale galvanizzato Tipo assemblato Montaggio a fessura Caricamento per coppia(kg) 10
A(mm) 37 A2(mm) 32 T = profondità della fessura(mm) 6-7

Si trova sulla pagina di Guide telescopiche, in acciaio per montaggio a fessura, estrazione parziale, portata fino a 10 kg (K1566), il codice articolo è il seguente: K1566.0133.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1566.0133.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1566.0164
K1566.0185
K1566.0210
K1566.0217
K1566.0241
K1566.0249
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
A3
(mm)
Profondità cassetto da - a
(mm)
L1
(mm)

3.74 €

1 4 giorni 104164132185 - 260182

3.78 €

1 4 giorni 125185153185 - 305182

3.84 €

1 4 giorni 138210178220 - 340214

3.94 €

1 4 giorni 145217185220 - 355214

4.20 €

1 4 giorni 157241209250 - 390246

4.47 €

1 4 giorni 165249217250 - 410246

Supporto tecnico