Serrature a un quarto di giro (K0522) (K0522.20185)

Serrature a un quarto di giro (K0522) K0522.20185

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0522.20185

Marca: KIPP

Prezzo: 1.79

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale principale: Plastica

Attuazione: fessura

D=diametro: 28 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0522.20185

Codice componente
K0522.20185
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Attuazione D=diametro
(mm)

1.79 €

1 4 giorni Plasticafessura28

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

H=altezza(mm) 18.5 S=spessore massimo della parete(mm) 7 SW=larghezza chiave(mm) 27

Si trova sulla pagina di Serrature a un quarto di giro (K0522), il codice articolo è il seguente: K0522.20185.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0522.20185.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0522.17181
K0522.18181
K0522.20181
K0522.43181
K0522.43185
K0522.45181
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale principale Attuazione D=diametro
(mm)

3.00 €

1 4 giorni Zincoquadrato 7 mm30

3.00 €

1 4 giorni Zincoquadrato 8 mm30

3.00 €

1 4 giorni Zincofessura30

3.00 €

1 4 giorni Zincodoppia ansa 3 mm30

1.79 €

1 4 giorni Plasticadoppia ansa 3 mm28

3.00 €

1 4 giorni Zincodoppia ansa 5 mm30

Supporto tecnico