Codice articolo del costruttore: K1275.22424
Marca: KIPP
Prezzo: 8.59 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A=larghezza: 42.4 mm
L: 45 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1275.22424
Materiale principale | Zinco | Corpo con finitura superficiale | zincato e passivato | Materiale dei componenti | Zinco |
---|---|---|---|---|---|
Colore dei componenti | nero | Attuazione | impugnatura ad alette | H=altezza(mm) | 22.4 |
S=spessore massimo della parete(mm) | 14 |
Si trova sulla pagina di Serrature a un quarto di giro a rotazione libera (K1275), il codice articolo è il seguente: K1275.22424.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1275.22424.
Configura
Proprietà di base
Tipo
A=larghezza(mm)
L(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1275.22224 |
K1275.22248 |
K1275.22304 |
K1275.22359 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A=larghezza (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8.59 € | 1 | 4 giorni | 22.4 | 44 | ||
8.59 € | 1 | 4 giorni | 24.8 | 42 | ||
8.59 € | 1 | 4 giorni | 30.4 | 45 | ||
8.59 € | 1 | 4 giorni | 35.9 | 49 |