Serrature a un quarto di giro versione lunga (K1113) (K1113.18401)

Serrature a un quarto di giro versione lunga (K1113) K1113.18401

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1113.18401

Marca: KIPP

Prezzo: 9.09

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Attuazione: quadrato 8 mm

H=altezza: 40 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1113.18401

Codice componente
K1113.18401
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Attuazione H=altezza
(mm)

9.09 €

1 4 giorni quadrato 8 mm40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Zinco Corpo con finitura superficiale cromato S=spessore massimo della parete(mm) 18
SW=larghezza chiave(mm) 27

Si trova sulla pagina di Serrature a un quarto di giro versione lunga (K1113), il codice articolo è il seguente: K1113.18401.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1113.18401.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1113.18301
K1113.18501
K1113.20301
K1113.20401
K1113.20501
K1113.40301
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Attuazione H=altezza
(mm)

9.09 €

1 4 giorni quadrato 8 mm30

9.09 €

1 4 giorni quadrato 8 mm50

11.64 €

1 4 giorni fessura30

11.64 €

1 4 giorni fessura40

11.64 €

1 4 giorni fessura50

10.55 €

1 4 giorni doppia ansa 3 mm30

Supporto tecnico