Serrature a un quarto di giro in acciaio inox versione lunga (K1352) (K1352.0036)

Serrature a un quarto di giro in acciaio inox versione lunga (K1352) K1352.0036

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1352.0036

Marca: KIPP

Prezzo: 56.24

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Attuazione: presa

H=altezza: 36 mm

S=spessore massimo della parete: 26 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1352.0036

Codice componente
K1352.0036
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Attuazione H=altezza
(mm)
S=spessore massimo della parete
(mm)

56.24 €

1 4 giorni presa3626

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4305 D=diametro(mm) 28

Si trova sulla pagina di Serrature a un quarto di giro in acciaio inox versione lunga (K1352), il codice articolo è il seguente: K1352.0036.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1352.0036.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1352.0030
K1352.0040
K1352.0050
K1352.0060
K1352.1730
K1352.1736
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Attuazione H=altezza
(mm)
S=spessore massimo della parete
(mm)

52.72 €

1 4 giorni presa3020

60.04 €

1 4 giorni presa4030

66.69 €

1 4 giorni presa5040

72.83 €

1 4 giorni presa6050

49.06 €

1 4 giorni quadrato 7 mm3020

52.50 €

1 4 giorni quadrato 7 mm3626

Supporto tecnico