Codice articolo del costruttore: K1351.1818
Marca: KIPP
Prezzo: 23.92 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Attuazione: quadrato 8 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1351.1818
Materiale principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4401 | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
D=diametro(mm) | 28 | H=altezza(mm) | 18 | S=spessore massimo della parete(mm) | 8 |
Si trova sulla pagina di Serrature a un quarto di giro in acciaio inox versione piccola (K1351), il codice articolo è il seguente: K1351.1818.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1351.1818.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attuazione
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1351.0018 |
K1351.1718 |
K1351.4318 |
K1351.4518 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Attuazione |
---|---|---|---|---|---|
26.28 € | 1 | 4 giorni | presa | ||
23.92 € | 1 | 4 giorni | quadrato 7 mm | ||
24.94 € | 1 | 4 giorni | doppia ansa 3 mm | ||
25.17 € | 1 | 4 giorni | doppia ansa 5 mm |