Codice articolo del costruttore: K1108.2186
Marca: KIPP
Prezzo: 67.51 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Attuazione: impugnatura bloccabile
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1108.2186
Materiale principale | Acciaio inox | Corpo con finitura superficiale | lucido | H=altezza(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
S=spessore massimo della parete(mm) | 7 | SW=larghezza chiave(mm) | 27 |
Si trova sulla pagina di Serrature a un quarto di giro in acciaio inox con impugnatura ad alette (K1108), il codice articolo è il seguente: K1108.2186.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1108.2186.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attuazione
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1108.1186 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Attuazione |
---|---|---|---|---|---|
45.68 € | 1 | 4 giorni | presa |