Codice articolo del costruttore: K0014.216050
Marca: KIPP
Prezzo: 95.58 €
Tempi di consegna: 4 giorni
B: 22 mm
D=diametro: 32 mm
D1: 36 mm
H=altezza: 101 mm
H1: 75 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0014.216050
Codice componente
|
---|
K0014.216050 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | D=diametro (mm) | D1 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 gamma di serraggio max. (mm) | R (mm) | Vite a brugola DIN 912 | Coppia di serraggio max (Nm) | F max. (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.58 € | 1 | 4 giorni | 22 | 32 | 36 | 101 | 75 | 39 | 15 | 15 | 15 | 50 | M16x85 | 147 | 30.4 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Corpo con finitura superficiale | ossidato nero | Forma | B |
---|
Si trova sulla pagina di Morsetti a gancio rettificati forma B (K0014), il codice articolo è il seguente: K0014.216050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0014.216050.
Configura
Proprietà di base
Tipo
B(mm)
D=diametro(mm)
D1(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5 gamma di serraggio max.(mm)
R(mm)
Vite a brugola DIN 912
Coppia di serraggio max(Nm)
F max.(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0014.208025 |
K0014.208030 |
K0014.212040 |
K0014.212050 |
K0014.212060 |
K0014.216060 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B (mm) | D=diametro (mm) | D1 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 gamma di serraggio max. (mm) | R (mm) | Vite a brugola DIN 912 | Coppia di serraggio max (Nm) | F max. (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.43 € | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | 22 | 58 | 37 | 23 | 2 | 7 | 10 | 25 | M8x50 | 32.3 | 10.9 | ||
62.89 € | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | 22 | 58 | 37 | 23 | 2 | 7 | 10 | 30 | M8x50 | 29.4 | 9 | ||
62.41 € | 1 | 4 giorni | 18 | 25 | 32 | 92 | 66 | 39 | 11 | 12 | 15 | 40 | M12x80 | 58.8 | 17.5 | ||
66.45 € | 1 | 4 giorni | 18 | 25 | 32 | 92 | 68 | 39 | 11 | 12 | 15 | 50 | M12x80 | 49 | 14 | ||
67.87 € | 1 | 4 giorni | 18 | 25 | 32 | 92 | 68 | 39 | 11 | 12 | 15 | 60 | M12x80 | 45.1 | 11.6 | ||
98.38 € | 1 | 4 giorni | 22 | 32 | 36 | 101 | 75 | 39 | 15 | 15 | 15 | 60 | M16x85 | 127.4 | 25.2 |