Morsetti a gancio mini forma D (K0014) (K0014.406122)

Morsetti a gancio mini forma D (K0014) K0014.406122

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0014.406122

Marca: KIPP

Prezzo: 42.12

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

B: 10 mm

D=diametro: 12 mm

D1: 16 mm

D2: M5 mm

H=altezza: 44 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0014.406122

Codice componente
K0014.406122
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
D=diametro
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4
(mm)
H5 gamma di serraggio max.
(mm)
L
(mm)
R
(mm)
Vite a brugola DIN 912 Coppia di serraggio max
(Nm)
F max.
(kN)

42.12 €

1 4 giorni 101216M54430.517.59.541722M6x3573.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale ossidato nero Colore principale nero
Forma D

Si trova sulla pagina di Morsetti a gancio mini forma D (K0014), il codice articolo è il seguente: K0014.406122.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0014.406122.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0014.404118
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B
(mm)
D=diametro
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4
(mm)
H5 gamma di serraggio max.
(mm)
L
(mm)
R
(mm)
Vite a brugola DIN 912 Coppia di serraggio max
(Nm)
F max.
(kN)

40.56 €

1 4 giorni 81014M43724.514.57.531418M4x302.72

Supporto tecnico