Morsetti a gancio con collare (K0015) (Codici componente - Download CAD)

Morsetti a gancio con collare (K0015)
· Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi

· Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente

· Ingombro ridotto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0015.08020
K0015.08025
K0015.08030
K0015.08120
K0015.08125
K0015.08130
K0015.12040
K0015.12050
K0015.12060
K0015.12140
K0015.12150
K0015.12160
K0015.16040
K0015.16050
K0015.16060
K0015.16140
K0015.16150
K0015.16160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
D1=filettatura H (gamma di serraggio)
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
R
(mm)
SW
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)
F max.
(kN)

63.34 €

1 4 giorni 102522M835-4561427192022207.9

63.78 €

1 4 giorni 102522M835-4561427192522207.3

64.88 €

1 4 giorni 102522M835-4561427193022206.7

64.88 €

1 4 giorni 102522M845-55161427192022207.9

65.46 €

1 4 giorni 102522M845-55161427192522207.3

66.08 €

1 4 giorni 102522M845-55161427193022206.7

76.23 €

1 4 giorni 184032M1250-65102711103040364513.5

79.53 €

1 4 giorni 184032M1250-65102911123050364512.6

81.64 €

1 4 giorni 184032M1250-65102911123060364511.7

85.22 €

1 4 giorni 184032M1265-80252711103040364513.5

89.73 €

1 4 giorni 184032M1265-80252911123050364512.6

91.47 €

1 4 giorni 184032M1265-80252911123060364511.7

92.81 €

1 4 giorni 224036M1650-65103615153040366013.4

100.11 €

1 4 giorni 224036M1650-65103615153050366012.4

105.70 €

1 4 giorni 224036M1650-65103615153060366012

95.58 €

1 4 giorni 224036M1665-80253615153040366013.4

102.90 €

1 4 giorni 224036M1665-80253615153050366012.4

108.49 €

1 4 giorni 224036M1665-80253615153060366012

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico