Morsetti a gancio con collare e leva a camma B (K0013)

Morsetti a gancio con collare e leva a camma B (K0013)
· Ideale per bloccaggi i cui i pezzi vengono inseriti dall'alto

· Comando manuale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0013.206
K0013.208
K0013.210
K0013.212
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza manuale FH
(N)
Corsa S
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
SW
(mm)
F
(kN)

103.21 €

1 4 giorni 1201.270.421.5M620M6x0.5566053109982030174

103.21 €

1 4 giorni 1201.270.421.5M820M6x0.5566053109982030174

116.35 €

1 4 giorni 3501.59633.3M1025M8x0.75727967121213102540198

135.77 €

1 4 giorni 3501.59633.3M1232M8x0.75889682181818123050278

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio

Supporto tecnico