Codice articolo del costruttore: K0016.16
Marca: KIPP
Prezzo: 211.05 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A: 65 mm
B: 43.5 mm
B1: 31 mm
B2: 19.5 mm
B3: 10 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0016.16
Codice componente
|
---|
K0016.16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | B5 (mm) | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L (mm) | M (mm) | S (mm) | SW (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | F max. (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211.05 € | 1 | 4 giorni | 65 | 43.5 | 31 | 19.5 | 10 | 16.5 | 4 | M16 | 12.8 | 34 | 48 | 112 | 87 | 45 | 32 | 88 | 20 | 5 | 14 | 120 | 24 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio |
---|
Si trova sulla pagina di Morsetti a gancio con staffa di montaggio (K0016), il codice articolo è il seguente: K0016.16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0016.16.
Configura
Proprietà di base
Tipo
A(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B4(mm)
B5(mm)
D=filettatura(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L(mm)
M(mm)
S(mm)
SW(mm)
Coppia di serraggio max(Nm)
F max.(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0016.08 |
K0016.10 |
K0016.12 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | B5 (mm) | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L (mm) | M (mm) | S (mm) | SW (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | F max. (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.39 € | 1 | 4 giorni | 38 | 26 | 19.5 | 12 | 6 | 6 | 2.5 | M8 | 6.4 | 20 | 28 | 62 | 47.5 | 25 | 18 | 50 | 10 | 4 | 6 | 30 | 17 | ||
109.54 € | 1 | 4 giorni | 48 | 31 | 22.5 | 14 | 7.5 | 9 | 3 | M10 | 8.4 | 24 | 34 | 74 | 57.5 | 30 | 21 | 64 | 12 | 5 | 8 | 50 | 18 | ||
138.16 € | 1 | 4 giorni | 55 | 36.5 | 26 | 16.5 | 9 | 10.5 | 3.5 | M12 | 10.5 | 28 | 40 | 87 | 67 | 35 | 24 | 75 | 15 | 5 | 10 | 60 | 20 |