Morsetti a gancio con imbottitura morbida (K0012) (K0012.210)

Morsetti a gancio con imbottitura morbida (K0012) K0012.210

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0012.210

Marca: KIPP

Prezzo: 71.25

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale dei componenti: Resina acetalica

Forma: A

B: 17 mm

D=diametro esterno: 25 mm

D1: 10.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0012.210

Codice componente
K0012.210
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale dei componenti Forma B
(mm)
D=diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
R
(mm)
R1
(mm)
R2
(mm)
F max.
(kN)

71.25 €

1 4 giorni Resina acetalicaA172510.5181466321017.514326011.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio

Si trova sulla pagina di Morsetti a gancio con imbottitura morbida (K0012), il codice articolo è il seguente: K0012.210.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0012.210.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0012.206
K0012.208
K0012.2106
K0012.2108
K0012.2110
K0012.2112
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale dei componenti Forma B
(mm)
D=diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
R
(mm)
R1
(mm)
R2
(mm)
F max.
(kN)

33.01 €

1 4 giorni Resina acetalicaA11166.511104220610.5920304.8

43.80 €

1 4 giorni Resina acetalicaA15208.515125225813.51225508.8

38.07 €

1 4 giorni Resina acetalicaB11166.5-1041.520-10920304.8

46.21 €

1 4 giorni Resina acetalicaB15208.5-1251.525-131225508.8

71.45 €

1 4 giorni Resina acetalicaB172510.5-1465.532-1714326011.6

129.52 €

1 4 giorni Resina acetalicaB203212.5-1782.540-2118408018.8

Supporto tecnico