Codice articolo del costruttore: K1101.128012
Marca: KIPP
Prezzo: 1.74 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D=diametro esterno: 28 mm
D1: G1/2
D3: 4 mm
L: 7.5 mm
L1: 11 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1101.128012
Materiale principale | Termoplastica | Colore principale | nero | Forma | A |
---|
Si trova sulla pagina di Tappi a vite con astina di livello, forma A (K1101), il codice articolo è il seguente: K1101.128012.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1101.128012.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D=diametro esterno(mm)
D1
D3(mm)
L(mm)
L1(mm)
SW(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1101.1211615 |
K1101.122038 |
K1101.1261815 |
K1101.1282015 |
K1101.1282215 |
K1101.134034 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=diametro esterno (mm) | D1 | D3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.91 € | 1 | 4 giorni | 21 | M16X1,5 | 4 | 7.5 | 10 | 18 | ||
1.63 € | 1 | 4 giorni | 22 | G3/8 | 4 | 7.5 | 10 | 18 | ||
2.02 € | 1 | 4 giorni | 26 | M18X1,5 | 4 | 7.5 | 10 | 21 | ||
2.05 € | 1 | 4 giorni | 28 | M20X1,5 | 4 | 8 | 10 | 24 | ||
2.08 € | 1 | 4 giorni | 28 | M22X1,5 | 4 | 8 | 11 | 24 | ||
2.14 € | 1 | 4 giorni | 34 | G3/4 | 5 | 9 | 11 | 30 |