Tappi a vite, forma B, con simbolo di riempimento e foro di sfiato (K0455)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0455.220014
K0455.220038
K0455.2201415
K0455.2201615
K0455.228012
K0455.2281815
K0455.2282015
K0455.2282215
K0455.231034
K0455.239100
K0455.249114
K0455.255112
K0455.268200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1 L
(mm)
L1
(mm)

0.54 €

1 4 giorni 20G1/499

0.59 €

1 4 giorni 20.5G3/8910

0.54 €

1 4 giorni 20M14X1,599

0.60 €

1 4 giorni 20M16X1,5910

0.68 €

1 4 giorni 28G1/210.510.5

0.60 €

1 4 giorni 28M18X1,510.510

0.68 €

1 4 giorni 28M20X1,510.510

0.69 €

1 4 giorni 28M22X1,510.510

0.98 €

1 4 giorni 31G3/41211

1.30 €

1 4 giorni 39G11212

1.91 €

1 4 giorni 49G1 1/41313.5

2.42 €

1 4 giorni 55G1 1/214.714.5

3.47 €

1 4 giorni 68.5G21516

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Colore principale nero Forma B

Supporto tecnico